Publicar produtos
RHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump

RHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump

Traduzido por Google,
  • Compressores Scroll em todos os modelos: Oferecem máxima eficiência e operação silenciosa.
  • Serpentina do Evaporador e Condensador MicroChannel: Oferece desempenho superior com uma superfície robusta, menor necessidade de refrigerante e é mais leve do que as serpentinas convencionais de tubo de cobre/aletas de alumínio. A construção totalmente em alumínio oferece proteção superior contra corrosão fórmica e danos por atrito nos tubos de alumínio. O design permite uma limpeza mais fácil e rápida.
  • Duas válvulas de expansão térmica: padrão em todos os modelos para controle preciso de superaquecimento, confiabilidade e eficiência energética em todas as condições operacionais.
  • Controle de alta e baixa pressão: padrão em todos os modelos para proteção e confiabilidade dos componentes do refrigerante.
  • Caixa de controle de fácil acesso e seção deslizante do soprador permitem instalação e manutenção mais rápidas.
  • Testado. Confiável. Resistente. 100% testado em fábrica.
  • Sistema de detecção de refrigerante PlusOne®™ Design integrado e patenteado que oferece proteção ao sistema e tranquilidade ao proprietário com monitoramento de refrigerante de baixo PAG
Especificação
    • Scroll Compressors on all models: Provides maximum efficiency and quiet operation.
    • MicroChannel Evaporator & Condenser Coil: Delivers superior performance with a robust surface, a decreased refrigerant requirement and is lighter than conventional copper tube/aluminum fin coils.All-aluminum construction offers superior protection against formicary corrosion and aluminum tube rubbing damage. Design allows for easier and faster cleaning.
    • Two Thermal Expansion Valves: Standard on all models for precise superheat control, reliability, and energy efficiency at all operating conditions.
    • High and Low Pressure Control: Standard on all models for refrigerant component protection and reliability.
    • Easily Accessible Control Box and Slide-Out Blower Section Allows for faster installability and serviceability.
    • Tested. Trusted. Tough. 100% Factory Run Tested.
    • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarhpaxyb-endeavor-line-classic-series-residential-packaged-heat-pump
  • Familia de productoResidential Packaged Heat Pump
  • Grupo de produtosRHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniclassPackaged Heat Pumps