Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Início
Categorias
Construção
Coberturas
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Indisponível em Estados Unidos
RHEINZINK
Seguir
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas na França
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
RZK010067
Familia de producto
Textures
Grupo de produtos
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-03-01
Número de edição
1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Zinco
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Coberturas
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Descarregar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descarregar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descarregar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descarregar