Publicar produtos
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)

    Traduzido por Google,
    A costura vertical angulada é formada de forma semelhante à costura vertical dupla, exceto que a dobra final é virada paralela à superfície do revestimento. A costura de 12 mm de largura resultante cria uma forte definição de linha. A largura padrão do painel é de 430 mm, a altura da costura é de aprox. 25 milímetros. A inclinação mínima do telhado é de 25° (47%) ou 35° (70%) para áreas com altas cargas de neve, é necessário um substrato totalmente de suporte. Formas especiais como curvas convexas e côncavas ou painéis cônicos podem ser produzidos sem nenhum problema.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRZK010002
    • Familia de productoZinc cladding
    • Grupo de produtosAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas