Publicar produtos
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A costura vertical angulada é formada de forma semelhante à costura vertical dupla, exceto que a dobra final é virada paralela à superfície do revestimento. A costura de 12 mm de largura resultante confere uma aparência vibrante e distinta a grandes áreas de superfície. A largura padrão do painel é de 530 mm, a altura da costura é de aprox. 25 milímetros. A inclinação mínima do telhado é de 25° (47%) ou 35° (70%) para áreas com altas cargas de neve, é necessário um substrato totalmente de suporte. Formas especiais como curvas convexas e côncavas ou painéis cônicos podem ser produzidos sem nenhum problema.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRZK010006
    • Familia de productoZinc Covering
    • Grupo de produtosAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas