Publicar produtos
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    Traduzido por Google,
    A costura de pé duplo é formada bloqueando os lados dos painéis adjacentes por dobra dupla na parte superior da parte superior da costura. A largura padrão do painel é de 530 mm, a altura da costura é de aprox. 25 milímetros. A inclinação mínima do telhado é de 3° (5,2%), sendo necessário um substrato totalmente de suporte. Formas especiais como curvas convexas e côncavas ou painéis cônicos podem ser produzidos sem nenhum problema.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRZK010008
    • Familia de productoZinc Covering
    • Grupo de produtosDouble Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas