Publicar produtos
Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)

Traduzido por Google,
O Click Roll Cap System é o desenvolvimento adicional do sistema tradicional de tampa de rolo de sarrafo. Um prendedor de tampa de rolo RHEINZINK-Click feito de aço galvanizado é instalado entre os painéis. É usado para fixar os painéis livres de forças de restrição e é coberto com uma tampa de rolo. A largura padrão do painel é de 475 mm, o que resulta em uma distância central de 515 mm. Quanto aos comprimentos de painel de fixação sem tensão de até 25 m são possíveis. A tampa do rolo tem cerca de 60 mm de largura e cerca de 53 mm de altura e ajuda a estruturar grandes áreas de telhado. É necessário um substrato totalmente de suporte. Formas especiais como curvas convexas e côncavas ou painéis cônicos podem ser produzidos sem nenhum problema.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010010
  • Familia de productoZinc Covering
  • Grupo de produtosClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas