Publicar produtos
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

Traduzido por Google,
O RHEINZINK-Horizontal Panel é um perfil de fachada pré-fabricado com uma profundidade de 25 mm que é fixado indiretamente e oculto por meio de um clipe de fixação em alumínio fundido. Este tipo de fixação sem tensão permite comprimentos de painel de até 6 m. A largura da cobertura pode ser selecionada livremente entre 200 mm e 333 mm, a folga da sombra é fixada em 20 mm. Os painéis são montados de baixo para cima. O sistema é adequado apenas para instalação horizontal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010013
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de produtosHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa