Publicar produtos
Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)

Traduzido por Google,
RHEINZINK-Square Tiles são um tipo tradicional de revestimento para o design de fachadas em pequena escala. Estes perfis interligados com um simples encaixe são fixados com dois grampos ocultos. Os ladrilhos de pequeno formato garantem que uma solução esteticamente agradável possa ser alcançada pelo designer e fachadas complicadas, cantos difíceis ou geometria curva podem ser realizadas. A simplicidade destes azulejos e o método tradicional de instalação tornam-nos ideais para todas as fachadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010043
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de produtosSquare Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas