Publicar produtos
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)

Traduzido por Google,
O Painel RHEINZINK-Reveal é um perfil de fachada pré-fabricado com uma profundidade de 25 mm. Os painéis são ligados uns aos outros na direção longitudinal por inserção na ranhura e são fixados de um lado na área da ranhura de maneira oculta. A vantagem especial do painel de revelação é a livre escolha de suas larguras entre 200 mm e 333 mm e as larguras de junta variáveis de 0 mm a 30 mm. Combinado com a versatilidade da direção de instalação vertical e diagonal e comprimentos de painel de até 4 m, o painel de revelação oferece várias opções de design para a fachada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010044
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de produtosReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas