Publicar produtos
Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)

Traduzido por Google,
O painel RHEINZINK-Shiplap é um perfil de fachada pré-fabricado que é modelado após o clássico revestimento de madeira. Possui profundidade de 25 mm na extremidade superior e 40 mm na extremidade inferior. Essa geometria de perfil faz com que sombreamentos atraentes e contornos fortes apareçam sob a influência de luz e sombra. A largura pode ser escolhida livremente entre 200 mm e 333 mm, o comprimento do painel é máx. 4m. Os painéis são fixados de forma oculta na extremidade superior do painel na subestrutura. Os painéis são montados de baixo para cima. O sistema é adequado para instalação horizontal e diagonal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010045
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de produtosShiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa