As bancadas são essenciais em nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Frequentemente, estão no centro das atividades, mas raramente são o foco das conversas. Na realidade, a maioria das pedras, superfícies sólidas e materiais laminados tende a ter uma aparência fria e pouco convidativa, sem personalidade. As bancadas Richlite®, à base de papel, representam uma notável exceção. Essas superfícies oferecem uma suavidade tátil e uma estética natural que se destaca. A Richlite tem a capacidade extraordinária de infundir calor e personalidade ao ambiente, estimulando conversas tanto em casa quanto em ambientes profissionais.
BENEFÍCIOS
• Aparência e toque naturais
• Excelentes capacidades de balanço e vão livre
• O melhor preto fosco disponível
• Disponível em espessuras de 1/4” a 3”
• Folhas disponíveis até 60” x 144”
• Antimicrobiano natural (JIS 2801)
• Resistente ao calor até 177 °C (350 °F)
• Suporta quaisquer detalhes de borda
• Através da cor
• Recursos de camadas personalizadas (Cascade™)
• Fabricado com papel certificado pelo FSC®
• Capacidade de restaurar bancadas
APLICAÇÕES
• Mesas
• Áreas de recepção
• Superfícies de trabalho
• Superfícies de laboratório
Entre em contato com a Richlite
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |