Publicar produtos
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    Traduzido por Google,
    As janelas e portas inovadoras do Groupe RIDORET são a melhor escolha para o ambiente de hoje. Esta gama de janelas, as portas denominadas EnR, caracterizam-se pela circulação de ar nos vidros que permite a recuperação de parte das perdas de calor. Isso resulta na melhoria dos desempenhos térmicos (valores de isolamento da janela geral Uw até 0,3 W/m2K), bem como em um alto coeficiente de ganho de calor solar.
    Especificação
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA21_PF1_EnRALU
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosPF1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows