Publicar produtos
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    Traduzido por Google,
    AMPLITUDE, o mais novo sistema de janelas de grande escala minimalista que permite uma experiência arquitetónica única, onde a luz assume um papel preponderante e os espaços alargam-se ao infinito. Em AMPLITUDE, alumínio e vidro se unem para explorar seus limites como materiais complementares. A vidraça assume uma função estrutural, enquanto a esquadria de alumínio se reduz ao mínimo para obter grandes e elegantes superfícies envidraçadas, quase invisíveis, que tornam indistintas as linhas entre interior e exterior.
    Especificação
    • FACT SHEET
      • FRAME Totally integrated and hidden.
      • Built-in bearing
      • Minimum vertical connection: 20mm
      • Anodized or coast-proof lacquered aluminium GLAZING
      • Maximum glazing thickness: 34 mm
      • 18m2 maximum
      • Horizontal; 18m2 (6×3)
      • Glazing ratio: 99% LOCK SYSTEM Several Locking points.
      • Alarm and Electric lock
      • Lined-up-to-frame lever
      • Micro-ventilation APERTURE CONFIGURATION Fixed sheets (Up to 18m2)
      • 1,2, and 3 sliding sheets (up to 18m2 cada hoja, 13m2 without motoritzation)
      • Angle openings
      • Possibility of integrating sheets inside walls. TECHNICAL DATA
      • Transmitancy: Ucw from 1.1 (W/m2K)
      • Air hermeticism: (EN 12207): CLASE 4
      • Waterproof: (EN 12208): CLASE 7A
      • Wind load resistance: (EN 12211): CLASE C5
      • Sound-proof (EN ISO 14351-1) CALSE 3
      • Security (EN 1627) RC2 Accesibility (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamplitude_windows
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosSliding minimalist large-scale window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-07-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 13
    • Título OmniclassMetal Horizontal Sliding Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows