Publicar produtos
CORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control; Custom-designed infrared heating system

CORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control; Custom-designed infrared heating system

Traduzido por Google,
Alta eficiência, condensação, sistema de aquecimento infravermelho com queimadores modulantes e controles avançados CORAYVAC® é um sistema com eficiência energética devido ao seu projeto de queimadores em série operados a vácuo, combinado com sua capacidade de condensação. A redução das temperaturas de escape coloca mais calor no espaço, menos desperdício através do escape, ajudando a resultar em eficiência adicional e economia de combustível. Embora o sistema CORAYVAC® contínuo seja uma excelente maneira de maximizar a distribuição de calor, combinando queimadores modulantes CORAYVAC® com controle de aquecimento modulado CORAYVAC® e nossos novos refletores de alta eficiência, o sistema pode ser projetado para eliminar virtualmente os pontos quentes e fornecer o máximo em conforto e economia de combustível. A combinação de calor suave e uniforme resulta em um dos sistemas de aquecimento infravermelho a gás de baixa intensidade mais eficientes e eficazes da indústria atualmente.
Especificação
  • Input (Btu/h) * (1000): 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120 

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 48in - 60in / 4ft - 5ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge hot rolled aluminized, heat-treated aluminized, porcelain coated
    (interior and exterior) steel tubing, or 4" schedule 40 pipe

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20

    Warranty: Three Year Limited

    A CORAVYAC® low-intensity infrared heating system is not your average "tube heater". CORAYVAC® in a premier infrared heating system for industrial or agricultural facilities that provides flexible design options with the ability to focus heat in a specific area such as loading docks, or heat the entire space to match the specific building requirements.

    • High efficiency reflectors direct more radiant heat to occupied areas than any other reflector in the industry
    • Negative pressure burners-in-series design for increased radiant comfort and even heat distribution
    • Can be designed an on/off system or fully modulating
    • Control options that can integrate with an existing BMS system through BACnet, Modus, or Lonworks. Or be a stand-alone controller.
    • Up to 1.6 mil BTU per system reduces building penetration
    • Design flexibility allows system to provide radiant heat to center of building with a side-wall flue penetration

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more! 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobertsgordon-corayvac
  • Familia de productoCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Grupo de produtosCORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant tube heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Radiant Heaters