Publicar produtos
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
    Especificação
    • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover. products included: 1061260000202 Comfort height vitreous china WC with vertical outlet 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220001200 Toilet seat and cover Kit fixation set. Right boot evacuation. Supply hose.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1066100xx0202
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosMonaco Confort
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)855
    • Largura (mm)690
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emArgentina
    • Fabricado emArgentina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    América do Sul