Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/1aeec5dd-2baf-488e-a3de-39456745a87b
Início
Categorias
Sanitários
Bidês
Inspira Back to wall bidet with 3 holes
Indisponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
Inspira Back to wall bidet with 3 holes
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1251500XX0200
Familia de producto
Bidets
Grupo de produtos
Inspira
Data de publicação
2024-07-30
Número de edição
1
Altura (mm)
420
Largura (mm)
560
Profundidade (mm)
370
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.roca.com.ar/search?q=1251500..0200
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Descrição técnica
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251500000200/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Argentina
Fabricado em
Argentina
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bidês
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Descrição
Bidets
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Número OmniClass
23-31 23 00
Título Omniclass
Bidets
Disponibilidade da região
América do Sul
Argentina
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar