Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/ed752dcb-97e6-4dfa-bd39-8042a7bc8450
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
CONTINENTAL 1200x700 Cast iron bath
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
CONTINENTAL 1200x700 Cast iron bath
Traduzido por Google,
Vista original
Banho de ferro fundido retangular
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
211506xx1
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Continental
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-10-21
Altura (mm)
370
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=211506..1
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/211506..1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Material secundário
Cast iron
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar