Publicar produtos
DUO PLUS 1800x800 Bath
Roca

DUO PLUS 1800x800 Bath

Traduzido por Google,
Banho de aço retangular (chapa de aço de 3,5 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única221660xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosDuo Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501