Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/616ecd86-1fe1-4908-ad52-6992a6b33dc1
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
MALIBU 1700x750 Bath w/ antislip base and grips
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
MALIBU 1700x750 Bath w/ antislip base and grips
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira retangular em ferro fundido com base antiderrapante e pegas
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
230970xx1
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Malibu
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
420
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
1700
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=230970..1
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/230970..1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar