Publicar produtos
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Banho de aço retangular
Especificações técnicas
  • Ref.ª única235860xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosContesa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures