Publicar produtos
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira monobloco acrílica oval com misturadora banheira-chuveiro. A banheira autônoma Virginia, com suas linhas curvas e formas sutis, cria o ambiente perfeito para um momento de relaxamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248218xx0
  • Familia de productoVirginia
  • Grupo de produtosBATHS
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia