Publicar produtos
BEYOND Free-standing SURFEX® bath
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath

Traduzido por Google,
Bidé suspenso em porcelana vítrea
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248452xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)937
  • Profundidade (mm)1846
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs