Publicar produtos
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Traduzido por Google,
Banho acrílico retangular - dupla face. O minimalismo entra no banheiro e no ambiente de bem-estar. Linhas simples, equilibradas e clean equipam o banheiro com versatilidade e sobriedade em uma única peça cheia de personalidade. O resultado é uma proposta extremamente elegante e adaptável.
Especificação
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248632xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosVythos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)435
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures