Publicar produtos
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    Traduzido por Google,
    Banheira de imersão Stonex® oval com sistema de escoamento e sifão click-clack. A maior banheira Stonex®, com 165 ou 185 cm de comprimento, apresenta um formato oval simétrico para maior conforto. Com capacidade para 2 pessoas, a Ariane redefine os limites.
    Especificação
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248669XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosAriane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs