Publicar produtos
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Traduzido por Google,
    Banheira autônoma oval. Feita de Stonex®. Incluindo dreno click-clack, sifão, transbordamento integrado, bandeja de madeira e faixa de luz LED. Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz do Mediterrâneo. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248671XX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units