Publicar produtos
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
    Roca

    Victoria Ceramics wall-hung basin

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso em cerâmica. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a praticidade de soluções testadas e aprovadas.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única325V02XX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosVictoria
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks