Publicar produtos
CARMEN 650 Wall-hung vitreous china basin
Roca

CARMEN 650 Wall-hung vitreous china basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana suspensa na parede
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270A1xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)225
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures