Publicar produtos
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,

Em lavatório FINECERAMIC® de bancada.
Cores e acabamentos: Branco, Branco Mate, Bege, Café, Pérola e Ônix


Especificação
  • Included: 
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851412... Base unit for in countertop basin on the left
    851413... Base unit for in countertop basin on the right
    851416... Base unit for in countertop basin on the left
    851417... Base unit for in countertop basin on the right
    851419... Base unit for two in countertop basins
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270B6xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks