Publicar produtos
THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia de porcelana sobre bancada
Especificação
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270MNxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures