Publicar produtos
The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole
Roca

The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso com kit de fixação de parede e 1 furo para torneira. Projetado por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. Sua ampla gama permite otimizar qualquer espaço de banheiro. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe Optional: A337471000 Vitreous china semipedestal for basin A337470000 Vitreous china full pedestal for basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270MVXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks