Publicar produtos
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Na bacia da porcelana vítrea da bancada
Especificação
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327116xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosDiverta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-26
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)425
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815