Publicar produtos
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana sob bancada. Robustez e funcionalidade andam de mãos dadas com esta coleção. As linhas retas, básicas e cheias de estilo, predominam nesta aposta em peças versáteis, vivas e práticas, que se integram na perfeição em qualquer espaço e lhe conferem uma personalidade jovem e urbana.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32711Mxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosDiverta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)173
  • Largura (mm)615
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia