Publicar produtos
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
    Roca

    Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada em porcelanato com furo para torneira. O arquiteto João Armentano desenha a coleção de lavatórios de bancada para a Roca. Sua inspiração foi a pureza do universo da arquitetura que expressa sua visão das cidades, da geometria e do jogo de sombras e luzes. Os modelos Horizon Geometric e Horizon Skyline 80 ganharam o Red Dot Design Award na categoria Product Design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327274XXB
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosHorizon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks