Publicar produtos
INSPIRA Semi-recessed vitreous china FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA Semi-recessed vitreous china FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,
Louça semi-encastrada Lavatório FINECERAMIC® Cores e acabamentos: Branco, Branco Mate, Bege, Café, Pérola e Ônix
Especificação
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32753Sxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures