Publicar produtos
Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana suspensa ou vaidade. Uma coleção inovadora e versátil. Devido ao design do lavatório, às suas linhas direitas e à sua variedade de dimensões, representa uma solução ideal para diferentes espaços de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327540xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosPrisma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures