Publicar produtos
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética elegante que reflete o calor inerente do ambiente natural, feito para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3275L1xxC
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)147
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalFINECERAMIC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks