Publicar produtos
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traduzido por Google,
Em lavatório de bancada FINECERAMIC® sem furo para torneira. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que acompanha o calor inerente ao ambiente natural, feito para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32768MXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)600
Ligações
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks