Publicar produtos
Tura Compact ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Compact ceramic wall-hung basin

Traduzido por Google,
Pia compacta de cerâmica suspensa. Torneira não incluída. Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa para banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327690XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosTura
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks