Publicar produtos
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Traduzido por Google,
Semipedestal de porcelana para bacia
Especificação
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única337992xx0
  • Familia de productoPedestals and semipedestals
  • Grupo de produtosDebba
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom