Publicar produtos
BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
Unidade de base para lavatório de bancada à esquerda
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3420B9xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)705
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets