Publicar produtos
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Traduzido por Google,
REDONDO - Sanita encastrada em porcelanato com altura conforto encostada à parede com saída dupla. Desenhada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua ampla gama permite otimizar qualquer espaço de banho. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3420NJxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures