Publicar produtos
THE GAP Compact back to wall vitreous china close-coupled Toilet with dual outlet
Roca

THE GAP Compact back to wall vitreous china close-coupled Toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
Vaso sanitário compacto de parede em porcelana vítrea com dupla saída
Especificações técnicas
  • Ref.ª única342472xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815