Publicar produtos
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Traduzido por Google,
    Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC com saída dupla. Projetado por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz do Mediterrâneo. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Compatible with: A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet A341691..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342697XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)625
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets