Publicar produtos
DAMA Toilet back-to-wall
Roca

DAMA Toilet back-to-wall

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita monobloco de louça sanitária com saída dupla Compatível com: 80178B..4 Dama Assento e tampa compactos lacados para sanita 341784..0 Dama Dual autoclismo 4,5/3L sem tampa (uma peça) 341782..0 Dama Dual Autoclismo de descarga 4,5/3L 80178C..4 Dama Assento e tampa lacado compacto de fecho suave para sanita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34278Wxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosDama
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-18
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505