Publicar produtos
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Sanita monobloco de porcelana encostada na parede com saída dupla. Uma coleção com uma vasta gama de soluções que, aliadas ao seu design sóbrio mas atual, a tornam adaptável a todos os espaços de banho.
Especificação
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34299BxxU
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosDebba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)655
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures