Publicar produtos
BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
Unidade de base para lavatório de bancada à direita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3470B7xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets