Publicar produtos
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Round - Altura confortável encostada na parede, WC de chão único Roca Rimless® com saída dupla. Antonio Bullo projetou esta coleção para ser compacta e funcional. Sua ampla gama permite o uso ideal de qualquer espaço de banheiro. As linhas modernas e elegantes fazem dela uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3470N8XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap Round
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets