Publicar produtos
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Porcelana compacta de parede vitrificada Sanita monobloco sem aro com saída dupla. Um único conceito para mil soluções. Um único conceito para atender a qualquer necessidade. A gama mais versátil e global. Um único conceito para mil soluções. Um único conceito para atender a qualquer necessidade. A gama mais versátil e global.
Especificação
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
Especificações técnicas
  • Ref.ª única347246xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosMERIDIAN-N
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)435
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures