Publicar produtos
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Traduzido por Google,
Toalete de piso sem aro em porcelana vítrea com saída dupla para "cadeira de rodas"
Especificação
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Especificações técnicas
  • Ref.ª única347249xxR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosMeridian
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 21
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures