Publicar produtos
SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet
Roca

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet

Traduzido por Google,
SQUARE - Sanita de chão com altura confortável encostada à parede, sem rebordo e com saída dupla. Desenhada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua vasta gama permite optimizar qualquer espaço de banho. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele um i
Especificação
  • Compatible with: A80R47200P - Seat and cover for toilet A80R470001 - Seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única347479XXR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)350
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets